GROUNDING STRIP 16MM² 200MM FOR M6
Tinned copper
Tuotenro.: | 4000-71001-1620006 |
Paino: | 0.035 kg |
Alkuperämää: | TR |
Saatavilla
Kuvaus
Ground strap 16 mm²
200 mm for hole (M6)
max. 120 A
for MEF 3/1 NHD, MEF 3/1 and MEF 3/2
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
200 mm for hole (M6)
max. 120 A
for MEF 3/1 NHD, MEF 3/1 and MEF 3/2
Hole for metric screw or centric screw thread bolt
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27149205 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27149205 |
ECLASS-7.0 | 27149205 |
ECLASS-8.0 | 27149205 |
ECLASS-9.0 | 27140326 |
ECLASS-10.1 | 27140326 |
ECLASS-11.1 | 27140326 |
ECLASS-12.0 | 27140326 |
ETIM-5.0 | EC002809 |
GTIN | 4048879031455 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 74130000 |
Lisätarvikkeet
---- Maadoitusmateriaali ----
---- Ruuvimeisseli ----