Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
Miro 6,2 Timer Off-delay max.0,1-10 sec.
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

Miro 6,2 Timer Off-delay max.0,1-10 sec.

MIRO 6.2 TIMER OFF-DELAY
Tuotenro.: 52310
Vaihtoehtoinen tuote:    6652310
Paino: 0.035 kg
  Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Relay output
Switch-off delay: 0.1...10 s
Screw terminals
Input
Input voltage 24 V DC (+10 -15%) input A
Input current 20 mA (input A)
Control voltage 24 V DC (+10 -15%) input B
Control current 5 mA (input B)
Output
Output voltage max. 250 V AC/DC
Output current max. 6 A
Min. load current 100 mA (12 V DC)
Output rating max. 1500 VA/120 W
Switching frequency max. 10 Hz
Contact material Ag Sn O2
Energize/release/contact bounce time 10/15/1.5 ms
Utilization category
AC-12 6 A (24/110/230 V AC)
AC-15 3 A (24/110/230 V AC)
DC-13 1 A (24 V DC); 0.2 A (110 V DC); 0.1 A (230 V DC)
General data
Mech./ elect. life 20 000 000 switching cycles/load dependent
Test isolation voltage 4 kV; safe separation (EN 60947-1)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+55 °C
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879026987
eClass 27210990
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85364900
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 52310_080128-0-000_C3211-87_csau_z_d.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 52310_1422-04.16_ce_z_d.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 52310_E140415_NKCR2_ur_z_c.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 52310_080128-0-000_C3211-07_csa_z_d.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 52310_E140415_NKCR8_urc_z_c.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
cURus
cCSAus
* plus alv., plus toimituskulut