Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MPUUW ANALOG COUPLER COMPONENT
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MPUUW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: 0..10 V - OUT: 0..10 V / 300 mA
Tuotenro.: 44201
Vaihtoehtoinen tuote:    44205
Paino: 0.171 kg
  Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

INPUT: 0...10 V DC
OUTPUT: 0...10 V DC, 300 mA
Screw terminals
This product is a processing component and must only be used by authorized manufacturers or people.
Input and output galvanically separated
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±20%, smoothed
Operating current max. 300 mA
Tolerance max. 0.5%
Frequency max. 1 kHz
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+50 °C
Dimensions H×W×D 62×86×67.5 mm
Voltage inputs
Input resistor approx. 10 kΩ
Voltage output signals
Load max. 300 mA
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879028516
eClass 27210990
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85437090
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 44201_1809-04.16_ce_z_b.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
* plus alv., plus toimituskulut