Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MIUW ANALOG COUPLER COMPONENT
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MIUW ANALOG COUPLER COMPONENT

IN: 4..20 mA - OUT: 0..10 V
Tuotenro.: 44213
Vaihtoehtoinen tuote:    6644213
Paino: 0.04 kg
  Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

INPUT: 4...20 mA
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Screw terminals
Input and output galvanically separated
General data
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±20%, smoothed
Operating current 50...70 mA
Tolerance max. 0.5%
Frequency max. 500 Hz
Current input signals
Load approx. 250 Ω
Voltage output signals
Load max. 25 mA
Description
Functional description The Murrelektronik analog converters convert standard signal formats (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvanically separated into one of these signal formats. Due to an integrated current limiter the output is short-circuit and overload protected. Module
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879028455
eClass 27210990
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85437090
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 44213_05-08.17_ce_z_d.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Drawing Files 52000_dxf_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 52000_stp_x_a.zip
* plus alv., plus toimituskulut