Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2/3-LEAD METHOD
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2/3-LEAD METHOD

IN: -50°C..+150°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
Tuotenro.: 44331
Vaihtoehtoinen tuote:    6644331
Paino: 0.054 kg
  Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

INPUT: -50...+150 °C
Screw terminals
Technical Data
Operating voltage 24 V DC (18...30 V DC), smoothed
Operating current max. 80 mA
Cable resistance (without Pt100) max. 100 Ω (3-wire technology)
Output signals at 0...10 V DC max. 25 mA, overload protected
Output signals at 0...20 mA max. 500 Ω RL
Output signals at 4...20 V mA max. 500 Ω RL
Tolerance ±1% from end value
General data
Dimensions H×W×D 90×12.4×70 mm
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C
Description
Functional description The Murrelektronik temperature converter module works in conjunction with a temperature sensor PT100 (IEC 751/EN 60751) and converts the temperature into a standard signal format of (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). The MTW modules supply a constant curre
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879028257
eClass 27210990
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85437090
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 44331_1822-04.16_ce_z_b.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Installation Instructions 44331_ina_2_10.pdf
* plus alv., plus toimituskulut