Voisit olla kiinnostunut myös näistä
Transistor output
Impulse expansion: 0.1...10 s
Screw terminals
Impulse expansion: 0.1...10 s
Screw terminals
Input
Input voltage | 19...29 V DC |
---|---|
Control voltage | 16...32 V DC |
Time range | 0.1...10 s |
Impulse length | min. 0.5 ms |
Output
Switching voltage | Operating voltage -1.5 V |
---|---|
Switching current per output | max. 100 mA |
General data
Test isolation voltage | no galvanic separation |
---|---|
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
Temperature range | 0...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 91×6.2×70 mm |
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää | CZ |
---|---|
EAN | 4048879026963 |
eClass | 27210990 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85437090 |