Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2 /3-LEAD METHOD  44336
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2 /3-LEAD METHOD

IN: 0°C..+600°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
Tuotenro.: 44336
Vaihtoehtoinen tuote:    6644336
Paino: 0.05 kg
Alkuperämää:  CZ
Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:
Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

INPUT: 0...600 °C
Screw terminals
Certificate
Certificate

Technical Data
Operating voltage 24 V DC (18...30 V DC), smoothed
Operating current max. 80 mA
Output signals at 4...20 V mA max. 500 Ω RL
Output signals at 0...20 mA max. 500 Ω RL
Output signals at 0...10 V DC max. 25 mA, overload protected
Power (resistor) max. 100 Ω (3-wire technology)
Tolerance ±1% from end value
General data
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C
Dimensions H×W×D 90×12.4×70 mm
Description
Functional description The Murrelektronik temperature converter module works in conjunction with a temperature sensor PT100 (IEC 751/EN 60751) and converts the temperature into a standard signal format of (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). The MTW modules supply a constant curre

ECLASS-6.0 27210990
ECLASS-6.1 27210190
ECLASS-7.0 27210190
ECLASS-8.0 27210190
ECLASS-9.0 27210129
ECLASS-10.1 27210129
ECLASS-11.1 27210129
ECLASS-12.0 27210129
ETIM-5.0 EC001446
EAN 4048879028202
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85437090

 
Tuotetietoja:
  • Lataus Tuote-PDF
  • Lataus Document: Installation guide 44336_ina_2_10.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity UKCA 44336_1827-04.16_uk_z_a.pdf
  • Lataus Information: EU declaration of conformity 44336_1827-04.16_ce_z_b.pdf
  • Lataus Information: MTTF Report 44336_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf

---- Ruuvimeisseli ----
---- Kiinnikkeen merkintä ----
  • Label plate Miro
    Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
    12,60 €
---- virtalähde ----
* plus alv., plus toimituskulut