MIRO TEMP. CONVERTER PT100 - 2 /3-LEAD METHOD
IN: 0°C..+100°C - OUT:0..10 V / (0)4..20 mA
Tuotenro.: | 44332 |
Vaihtoehtoinen tuote: | 6644332 |
Paino: | 0.054 kg |
Alkuperämää: | CZ |
Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
Kuvaus
INPUT: 0...100 °C
Screw terminals
Screw terminals


Tekniset tiedot
Technical Data
Operating voltage | 24 V DC (18...30 V DC), smoothed |
---|---|
Operating current | max. 80 mA |
Output signals at 4...20 V mA | max. 500 Ω RL |
Output signals at 0...20 mA | max. 500 Ω RL |
Output signals at 0...10 V DC | max. 25 mA, overload protected |
Tolerance | ±1% from end value |
Cable resistance (without Pt100) | max. 100 Ω (3-wire technology) |
General data
Mounting method | DIN-rail mountable (EN 60715) |
---|---|
Temperature range | 0...+60 °C |
Dimensions H×W×D | 90×12.4×70 mm |
Description
Functional description | The Murrelektronik temperature converter module works in conjunction with a temperature sensor PT100 (IEC 751/EN 60751) and converts the temperature into a standard signal format of (0...10 V, 4...20 mA, 0...20 mA). The MTW modules supply a constant curre |
---|
Product article number of manufacturer | 44332 |
---|
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210190 |
ECLASS-7.0 | 27210190 |
ECLASS-8.0 | 27210190 |
ECLASS-9.0 | 27210129 |
ECLASS-10.1 | 27210129 |
ECLASS-11.1 | 27210129 |
ECLASS-12.0 | 27210129 |
ETIM-5.0 | EC001446 |
EAN | 4048879028240 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85437090 |
Lisätarvikkeet
---- virtalähde ----
---- Ruuvimeisseli ----
---- Kiinnikkeen merkintä ----