Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MIIW ANALOG COUPLER COMPONENT
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MIIW ANALOG COUPLER COMPONENT

Product discontinued
Tuotenro.: 44228
Vaihtoehtoinen tuote:    44207
Paino: 0.171 kg
  Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

INPUT: 0...20 mA
OUTPUT: 4...20 mA
Screw terminals
Input and output galvanically separated
Technical Data
Operating voltage 24 V DC ±20%, smoothed
Operating current 50...70 mA
Tolerance max. 0.5%
Frequency max. 500 Hz
General data
Test isolation voltage 1.5 kV
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range -25...+50 °C (storage temperature -40...+80 °C)
Dimensions H×W×D 91×6.2×70 mm
Current input signals
Load approx. 250 Ω
Voltage output signals
Load max. 25 mA
Current outputs
Load max. 500 Ω
Description
Functional description The Murrelektronik analog converters convert standard signal formats (0...10 V, 0...20 mA, 4...20 mA) galvanically separated into one of these signal formats. Due to an integrated current limiter the output is short-circuit and overload protected. Module
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879028424
eClass 27210990
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85437090
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 44228_07-08.17_ce_z_d.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Drawing Files 52000_stp_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 52000_dxf_x_a.zip
* plus alv., plus toimituskulut