Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
MOSA VALVE PLUG FORM CI 9.4 MM FIELD- WIREABLE IDC
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

MOSA VALVE PLUG FORM CI 9.4 MM FIELD- WIREABLE IDC

Tuotenro.: 7000-94111-0000000
Paino: 0.017 kg
Loppu varastosta - Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:
Form
Form 94111
Technical Data
Operating voltage 0...250 V AC/300 V DC
Operating current per contact max. 3 A
Connection cross section 0.25...0.5 mm² (conductor diameter min. 0.1 mm)
Sealing range (cable Ø) 4...6 mm
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Outer wire Ø 1.2...1.6 mm
General data
Temperature range -25...+85 °C
Mounting set M14×1 mm
Dimensions H×W×D 28×16×44.5 mm
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää CZ
EAN 4048879114417
eClass 27279221
Pakkauskoko 1.000
Tullinumero 85366990
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Tällä tuotteella ei valitettavasti ole datakoriin lisättäviä tietoja.
* plus alv., plus toimituskulut