Saatavuus
Side 1 connection
Side 1 no. of poles
Side 2 connection
Yleensä meidän tapauksessamme puoli 2 on se puoli, joka ei ole ohjausyksikköä / SPS:ää päin.
🎓 #MurrExpertTipp
Jos tämä suodatin ei tarjoa tarvitsemaasi liitäntää, suosittelemme, että asetat suodattimen ""side 1"" kaapelin kääntämiseksi.
Side 2 no. of poles
Coding
Type
Functions (C)
Application
Temperature range (mobile) (Grad C)
Ambient Conditions
Product family
Tuoteperhe sallii tiettyjen ominaisuuksien esivalinnan.
🎓 #MurrExpertVinkki:
Jos et ole varma, älä valitse tätä suodatinta.
Operating voltage (V)
Cable length
🎓#MurrExpertTipp
Jos haluttua pituutta ei ole varastossa, suosittelemme vakiopituuden valitsemista. Tämä lyhentää tuotantoaikaa ja siten toimitusaikaa.
Vakiopituutemme:
- Valmiskaapelit:
0,3 m, 0,6 m, 1 m, 1,5 m, 2 m, 3 m, 5 m, 7,5 m, 10 m - Bulkkikaapeli:
100m, 500m - Kaapelit laippaliittimillä:
0,2m, 0,5m, 1m - Syöttökaapelit:
3m, 5m, 10m, 15m
Approvals
Project References
Nollaa kaikki suodattimet