M12 male 0° A-cod. IDC
4-pol., 0,14 - 0,34mm², 2,9 - 5,1mm
Tuotenro.: | 7000-12491-0000000 |
Vaihtoehtoinen tuote: | |
Paino: | 0.02 kg |
Alkuperämää: | DE |
Saatavilla
Kuvaus
Male straight
M12, 4-pole
IDC terminals
Connection cross section: 0.14...0.34 mm²
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.
M12, 4-pole
IDC terminals
Connection cross section: 0.14...0.34 mm²
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
Operating voltage AC max. | 32 V |
---|---|
Operating voltage DC max. | 32 V |
Current operating per contact max. | 4 A |
Installation
Connection cross section min. | 0,14 mm² |
---|---|
Connection cross section max. | 0,34 mm² |
Single wire diameter min. | 0,1 mm |
Installation | Connection
Wire insulation diameter min. | 1 mm |
---|---|
Wire insulation diameter max. | 1,6 mm |
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
Clamping range min. | 2,9 mm |
Clamping range max. | 5,1 mm |
Height | 43 mm |
Width | 15 mm |
Depth | 15 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -25 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 85 °C |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201834 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85366990 |
Lisätarvikkeet
---- Liitäntäkaapeli ----
---- Kaapelileikkuri ----
---- Momenttiavain ----
---- Kuorintatyökalu ----
---- Sivuleikkuri ----