M12 male 0° A-cod. screw terminal
5-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm, shielded
Tuotenro.: | 7000-13301-0000000 |
Vaihtoehtoinen tuote: | |
Paino: | 0.051 kg |
Alkuperämää: | HU |
Saatavilla
Kuvaus
Male straight
M12, 5-pole
shielded
Screw terminals
Sealing range (cable Ø): 4...6 mm
M12, 5-pole
shielded
Screw terminals
Sealing range (cable Ø): 4...6 mm
Tekniset tiedot
Side 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Degree of protection (EN IEC 60529) | IP67 |
Electrical data | Supply
Operating voltage AC max. | 60 V |
---|---|
Operating voltage DC max. | 60 V |
Current operating per contact max. | 4 A |
Installation
Connection cross section max. | 0,75 mm² |
---|
Device protection | Electrical
Additional condition protection degree | inserted, screwed |
---|
Mechanical data | Material data
Coating housing | nickel plated |
---|---|
Material housing | Brass |
Mechanical data | Mounting data
Clamping range min. | 4 mm |
---|---|
Clamping range max. | 6 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -40 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 85 °C |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879198844 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85366990 |
Lisätarvikkeet
---- Sivuleikkuri ----
---- Kaapelin kuorimapihti ----
---- Puristustyökalu ----
---- Liitäntäkaapeli ----
---- Kuorintatyökalu ----
---- Momenttiavain ----
---- Kaapelileikkuri ----