M12 male 0° A-cod. IDC
5-pol., 0,34 - 0,5mm², 4,7 - 6mm
Tuotenro.: | 7000-12533-0000000 |
Vaihtoehtoinen tuote: | 7000-12731-0000000 |
Paino: | 0.028 kg |
Alkuperämää: | DE |
Saatavilla
Kuvaus
Male straight
M12, 5-pole
IDC terminals
Connection cross section: 0.34...0.5 mm²
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.
M12, 5-pole
IDC terminals
Connection cross section: 0.34...0.5 mm²
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.

Tekniset tiedot
Technical Data
Operating voltage | max. 50 V AC/DC |
---|---|
Operating current per contact | max. 4 A |
Connection cross section | 0.34...0.5 mm² (conductor diameter min. 0.1 mm) |
Sealing range (cable Ø) | 4.7...6 mm |
Protection | IP67 inserted and tightened (EN 60529) |
Outer wire Ø | 1.2...2.0 mm |
General data
Temperature range | -25...+85 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 52.4×20.5×20.5 mm |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
EAN | 4048879306010 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85366990 |
Lisätarvikkeet
---- Kuorintatyökalu ----
---- Sivuleikkuri ----
---- Liitäntäkaapeli ----
---- Kaapelileikkuri ----
---- Momenttiavain ----