M12 female 90° A-cod. screw terminal
4-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm
Tuotenro.: | 7000-12981-0000000 |
Vaihtoehtoinen tuote: | |
Paino: | 0.025 kg |
Alkuperämää: | DE |
Saatavilla
Kuvaus
Female 90°
M12, 4-pole
Screw terminals
Sealing range (cable Ø): 4...6 mm
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.
M12, 4-pole
Screw terminals
Sealing range (cable Ø): 4...6 mm
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
Operating voltage AC max. | 250 V |
---|---|
Operating voltage DC max. | 250 V |
Current operating per contact max. | 4 A |
Installation
Connection cross section max. | 0,75 mm² |
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
Clamping range min. | 4 mm |
Clamping range max. | 6 mm |
Height | 35 mm |
Width | 35 mm |
Depth | 20 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -40 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 85 °C |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879201520 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85366990 |
Lisätarvikkeet
---- Momenttiavain ----
---- Sivuleikkuri ----
---- Kuorintatyökalu ----
---- Liitäntäkaapeli ----
---- Puristustyökalu ----
---- Kaapelin kuorimapihti ----
---- Kaapelileikkuri ----