Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
M12 female 0° A-cod. IDC  7000-12631-0000000
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

M12 female 0° A-cod. IDC

3-pol., 0.5 - 1.0mm², 5,5 - 8mm
Tuotenro.: 7000-12631-0000000
Vaihtoehtoinen tuote:    7000-12921-0000000
Paino: 0.02 kg
Alkuperämää:  DE
Loppunut varastosta – ota yhteyttä saatavuuden selvittämiseksi
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:
Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

Female straight
M12, 3-pole
IDC terminals
Connection cross section: 0.5...1.0 mm²
Art-No. 7005 - M12 Lite - (plastic hexagonal screw) on request
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.

Technical Data
Operating voltage max. 32 V AC/DC
Operating current per contact max. 4 A
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm) recommended torque 0.6 Nm, self-securing
Connection cross section 0.5...1.0 mm² (conductor diameter min. 0.1 mm)
Sealing range (cable Ø) 5.5...8 mm
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Outer wire Ø 1.6...2.0 mm
General data
Temperature range -25...+85 °C
Dimensions H×W×D 55×22×22 mm

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-6.1 27260702
ECLASS-7.0 27440102
ECLASS-8.0 27440102
ECLASS-9.0 27440116
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
EAN 4048879201728
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85366990

 
Tuotetietoja:
  • Lataus Tuote-PDF
  • Lataus Construction files: STP 7000-12631_stp_x_a.zip
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11-20_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Lataus Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-02-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf

---- Momenttiavain ----
---- Liitäntäkaapeli ----
  • PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 100m
    Valmistetaan tilausta vastaan priorisoidusti
    274,06 €
  • PUR 3x0.75 gy UL/CSA+drag ch. 500m
    Valmistetaan tilausta vastaan priorisoidusti
    1.279,88 €
* plus alv., plus toimituskulut