M12 male 0° A-cod. screw terminal
5-pol., 0,14 - 1,5mm², 2,5 - 8mm
Tuotenro.: | 7000-12731-0000000 |
Vaihtoehtoinen tuote: | |
Paino: | 0.026 kg |
Alkuperämää: | SK |
Saatavilla
Kuvaus
Male straight
M12, 5-pole
Screw terminals
Plastic housings with good resistance against chemicals and oils.
The resistance to aggressive media should be individually tested for your application. Further details on request.
M12, 5-pole
Screw terminals
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
Operating voltage AC max. | 60 V |
---|---|
Operating voltage DC max. | 60 V |
Operating current per contact max. (40°C) | 7,5 A |
Installation
Connection cross section max. | 1,5 mm² |
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
Mounting method | Schraubgewinde |
---|---|
Clamping range min. | 2,5 mm |
Clamping range max. | 8 mm |
Height | 61 mm |
Width | 20 mm |
Depth | 20 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -30 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 85 °C |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879438223 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85366990 |
Lisätarvikkeet
---- Kuorintatyökalu ----
---- Puristustyökalu ----
---- Kaapelileikkuri ----
---- Liitäntäkaapeli ----
---- Sivuleikkuri ----
---- Kaapelin kuorimapihti ----
---- Momenttiavain ----