M12 male 0° D-cod. IDC
4-pol., 0,14 - 0,34mm², 4,5 - 8,8mm, shielded
Tuotenro.: | 7000-14521-0000000 |
Vaihtoehtoinen tuote: | |
Paino: | 0.054 kg |
Alkuperämää: | DE |
Saatavilla
Kuvaus
Ethernet CAT5
Male straight
M12, 4-pole
D-coded
shielded
IDC terminals
Sealing range (cable Ø): 4.5...8.8 mm
Male straight
M12, 4-pole
D-coded
shielded
IDC terminals
Sealing range (cable Ø): 4.5...8.8 mm
Tekniset tiedot
Side 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Coding | D |
Degree of protection (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
Electrical data | Supply
Operating voltage AC max. | 50 V |
---|---|
Operating voltage DC max. | 50 V |
Current operating per contact max. | 4 A |
Industrial communication
Transfer parameters | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Data transmission rate max. | 100 MBit/s |
Industrial communication | Ethernet functionality
duplex | Full duplex |
---|
Installation
Connection cross section min. | 0,14 mm² |
---|---|
Connection cross section max. | 0,34 mm² |
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
Clamping range min. | 4,5 mm |
Clamping range max. | 8,8 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -40 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 85 °C |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879197489 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85366990 |
Lisätarvikkeet
---- Kuorintatyökalu ----
---- Momenttiavain ----
---- Sivuleikkuri ----
---- Liitäntäkaapeli ----
---- Kaapelileikkuri ----