Adapter M12 male/ female B-cod. / D-Sub 9-pol. 90°
Shielded, 12Mbit/s
Tuotenro.: | 7000-99411-0000000 |
Vaihtoehtoinen tuote: | |
Paino: | 0.045 kg |
Alkuperämää: | HU |
Saatavilla
Kuvaus
PROFIBUS
Bus connection plug 90°
SUB-D9 (male); M12× 1 mm, B-coded
Programming device
Bus connection plug 90°
SUB-D9 (male); M12× 1 mm, B-coded
Programming device
Tekniset tiedot
Electrical data
Terminating resistor | connectable, integrated |
---|
Electrical data | Supply
Operating voltage DC min. | 4,75 V |
---|---|
Operating voltage DC max. | 5,25 V |
Current consumption max. | 12,5 mA |
Industrial communication
Data transmission rate max. | 12 MBit/s |
---|
Installation | Connection
Family construction form | M12 |
---|
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) | IP30 |
---|
Mechanical data | Mounting data
Height | 59 mm |
---|---|
Width | 45 mm |
Depth | 17 mm |
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. | -20 °C |
---|---|
Operating temperature max. | 70 °C |
Kaupalliset tiedot
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879303637 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85366990 |
Lisätarvikkeet
---- Data Line ----
---- Päätevastus ----
---- Liitäntäkaapeli ----