Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
POWER DISTRIBUTOR PD4 PLUG 24+E
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

POWER DISTRIBUTOR PD4 PLUG 24+E

Connector for 27680 and 27681
Tuotenro.: 27682
Paino: 0.32 kg
  Saatavilla
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Industry female plug 24+PE
Field-wireable
Technical Data
Operating voltage 50 V AC/120 V DC (SELV)
Operating current per contact max. 9 A
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Housing Aluminum die-cast (powder-coated)
Connection cable 0.5...2.5 mm² (AWG 20...14)
Sealing range (cable Ø) 9...17 mm
General data
Temperature range -30...+85 °C
Dimensions H×W×D 120×43×70 mm
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää DE
EAN 4048879063432
eClass 27279219
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85366990
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 27682_9803-04.16_ce_z_b.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Installation Instructions 27682_ina_d_10.pdf
* plus alv., plus toimituskulut