Voisit olla kiinnostunut myös näistä
Industry male plug 24+PE
to 4× 7/8" UNF female
4-pole
to 4× 7/8" UNF female
4-pole
Technical Data
Operating voltage | 50 V AC/120 V DC (SELV) |
---|---|
Operating current per contact | max. 9 A |
Protection | IP67 inserted and tightened (EN 60529) |
Housing | Aluminum die-cast (powder-coated) |
Locking of ports | 2-hand fixing (2 clamps) |
General data
Temperature range | -30...+85 °C |
---|---|
Dimensions H×W×D | 165×70×100 mm |
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää | CZ |
---|---|
EAN | 4048879063456 |
eClass | 27279219 |
Pakkauskoko | 1 |
Tullinumero | 85369010 |