Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
M12 MALE 0° CODING PLUG JUMPER 1-3-4
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

M12 MALE 0° CODING PLUG JUMPER 1-3-4

Tuotenro.: 7000-13486-0000000
Paino: 0.009 kg
  Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Terminating plug
Male M12
4-pole (bridged)
Technical Data
Operating voltage max. 30 V AC/DC
Rated surge voltage 0.8 kV
Operating current per contact max. 4 A
Material group IEC 60664-1, category I
No. of poles 4
Coding A-coded
Locking of ports Screw thread (M12×1 mm) recommended torque 0.6 Nm, self-securing
Compression gland M12 (SW13)
Protection IP67 inserted and tightened (EN 60529)
Locking material Zinc die casting, matte nickel plated
General data
Standards DIN EN 61076-2-101 (M12)
Mounting method inserted, tightened
Pollution Degree 3
Temperature range -25...+85 °C, depending on cable quality
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää DE
EAN 4048879714198
eClass 23111190
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85366990
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus China RoHS information EPUP-E_CHR_x_1.pdf
* plus alv., plus toimituskulut