Onko sinulla kysyttävää tuotteistamme? Soita ja kysy! Asiakaspalvelumme vastaa kaikkiin tuotekysymyksiin numerosta +358 20 7789810
Zoom
CUBE67 ACCESSORIES  56948
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

Viimeksi katsotut

CUBE67 ACCESSORIES

System interface connector

Tuotenro.: 56948
Paino: 0.15 kg
Alkuperämää:  DE
Kysykää tuotteen saatavuutta asiakaspalvelusta
Listahinta / kpl:
Lataa datakoriin Lataa Easy-Import-Export

Kuvaus

M12
Female straight
Internal system connection
with mounting socket
Flange, hole spacing 30 mm, bore 3.3 mm

Electrical data | Supply
Operating voltage DC 24 V
Operating current max. 4 A
Installation | Connection
Connection information Han-Brid®, 6-polig
Family construction form M12
Gender female
Mating cycles min. 500
Installation | Pin assignment
No. of poles 6
Device protection | Electrical
Degree of protection (EN IEC 60529) IP65
Mechanical data | Mounting data
Height 80,5 mm
Width 40 mm
Depth 40 mm
Environmental characteristics | Climatic
Operating temperature min. -40 °C
Operating temperature max. 85 °C

ECLASS-6.0 27242692
ECLASS-6.1 27242692
ECLASS-7.0 27242692
ECLASS-8.0 27242692
ECLASS-9.0 27242692
ECLASS-10.1 27242692
ECLASS-11.1 27242692
ECLASS-12.0 27242692
ETIM-5.0 EC001583
GTIN 4048879047890
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85366990

 
Tuotetietoja:
  • Tuote-PDF
  • Construction files: DXF 56948_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 56948_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 56948_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 56948_ina_2_11.pdf (11)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* plus alv., plus toimituskulut