Do you have any questions about our products? Our experts will be glad to assist you! Just give us a call +358 20 7789810
Zoom
CUBE20S DIGITAL INPUT MODULE DI2
Tuote voi erota kuvan tuotteesta

CUBE20S DIGITAL INPUT MODULE DI2

2x24VDC Time Stamp ETS
Tuotenro.: 57223
Paino: 0.06 kg
  Tuotantovaiheessa
 Tuotevertailu
Listahinta / kpl:

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Expansion module
DI2 - (E) ETS
Input
Sensor supply US 24 V DC (EN 61131-2), max. 500 mA per module
Type PNP (EN 61131-2)
Input filter max. 100 ns
Galvanic isolation 500 V DC between inputs and internal communication
Internal communication
Module supply via system connection
Current consumption max. 85 mA
General data
Protection IP20
Connection Spring clamp plug-in terminals: max. 1.5 mm² (AWG 16)
Mounting method DIN-rail mountable (EN 60715)
Temperature range 0...+60 °C (storage temperature -20...+70 °C)
Dimensions H×W×D 109×12.9×76.5 mm
Diagnostic
Communication status via LED
Diagnostic via LED per module and channel
Diagnostic via BUS per module
Monitoring - under voltage no
Monitoring - no voltage yes
Short-circuit and overload yes
Kaupalliset tiedot
Alkuperämää TH
EAN 4048879423410
eClass 27242604
Pakkauskoko 1
Tullinumero 85389099
 
Tuotetietoja:
  • Lataus Datalehti
  • Lataus Approvals and certificates 57223_4720-04.16_ce_z_b.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 57223_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Lataus Approvals and certificates 57223_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Lataus China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Lataus Drawing Files 57120_stp_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 57120_dxf_x_a.zip
  • Lataus Drawing Files 57223_p8_2_20.zip
  • Lataus Information Material 57101_inf_x_a.zip
  • Lataus Manuals 57220_hdb_x_12.zip
  • Lataus Software and driver 2014_10_CUBE20S_Labeling Stripes.pdf
cULus
* plus alv., plus toimituskulut